Inspección 3D a alta velocidad

Es necesario comprobar que se haya aplicado la cantidad especificada de pasta de soldadura sobre la tarjeta de circuitos impresos, lo que requiere un gran rendimiento y una alta resolución. La cámara 3D Ranger ofrece una resolución en el eje Z de 5 μm a una velocidad de 90 cm²/s. Las soluciones de inspección 3D de SICK son compatibles con altas velocidades de producción.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Medición en 3D rápida y MultiScan para soluciones industriales avanzadas
    • Medición rápida en 3D con una velocidad y calidad altas
    • Función MultiScan para medir la forma 3D, el contraste, el color y la dispersión, todo ello de forma simultánea
    • Resolución del sensor de hasta 1.536 píxeles en 3D y 3.072 píxeles con escala de grises y color
    • Gran flexibilidad en la configuración, la distancia de trabajo y el campo visual
    • Calibración 3D interna
    • Interfaz Gigabit Ethernet y CameraLink