Medición precisa de distancias para el guiado de robots

Durante la instalación del salpicadero, el sensor de desplazamiento OD Value posiciona el robot con exactitud. La memorización sencilla con la que cuenta el sensor permite una puesta en servicio rápida y económica. El diseño autónomo y compacto ahorra espacio y reduce la necesidad de cableado.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Sencillamente medir con precisión
    • Varios campos de medición desde 26 mm ... 34 mm hasta 100 mm ... 500 mm
    • Medición muy precisa e independiente de la superficie gracias al elemento receptor CMOS
    • Concepto de manejo y aprendizaje sencillo basado en LED
    • Gran variedad de productos con multitud de interfaces estándar
    • Tecnología láser para la medición precisa de los objetos más pequeños
    • Dispositivo autónomo compacto
    • Extraordinaria relación calidad-precio
Robotics image
Robotics image

Colaboración de igual a igual

Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información