Guía de robots con sensor 2D-LiDAR

El robot de pórtico recoge los bloques de motor que llegan sobre el transportador de rodillo y los deposita en el bastidor. El sensor 2D-LiDAR LMS4000 mide las superficies brillantes y parcialmente angulosas de los bloques de motor. A partir de estos datos, el controlador del robot calcula la posición de agarre del bloque motor.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Medición láser sin sacrificar las prestaciones – precisa, rápida y fiable
    • Medición precisa, también con objetos muy oscuros o brillantes
    • Resolución angular fina para una alta densidad de puntos de medición
    • Medición de alta velocidad a 600 Hz y transmisión de datos rápida con Gigabit Ethernet
    • Sincronización de dispositivos sin interferencia mutua
    • Conexiones M12 industriales

Robotics image
Robotics image

Colaboración de igual a igual

Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información