Posicionamiento de la pila de papel

Según los detalles de la aplicación, los sensores de distancia OD2000 y Dx80 garantizan un posicionamiento lateral exacto de la pila en el alimentador. Con ello se garantiza una extracción precisa de las hojas de papel.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Dispositivo eficiente y universal para mediciones precisas de la distancia
    • Campo de medición grande de hasta 1.200 mm
    • Alta frecuencia de medición de hasta 7,5 kHz
    • Pantalla OLED para una fácil parametrización en el sensor
    • Interfaz IO-Link para la configuración, por ejemplo con SOPAS
    • Salida analógica configurable (mA/V) y salida digital
    • Clase de láser 1 y 2
    • Dispositivo autónomo, no requiere amplificador externo