Comprobación de rasgos de seguridad

Para evitar falsificaciones de productos, en los envases se aplican marcas de seguridad invisibles. Los sensores de luminiscencia detectan estas marcas, únicamente visibles con luz UV. El sensor de luminiscencia LUT9 detecta de manera fiable marcas fluorescentes, con independencia del patrón, del color o de las características de la superficie del material de soporte. Los objetivos intercambiables y filtros ópticos adicionales amplían las posibilidades de uso del sensor y reducen los tiempos de parada.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Detección rápida y precisa también con grandes alcances de detección
    • Programación sencilla
    • Área de trabajo de hasta 250 mm
    • Variantes con IO-Link
    • Visualización de la intensidad de luminiscencia mediante un indicador de barras
    • 3 modos: High Speed (6,5 kHz), Standard (2,5 kHz) y High Resolution (500 Hz)
    • Filtro óptico adicional para suprimir las luminiscencias del fondo
    • Conexión de fibra óptica (con objetivo de 20 mm)
    • Salida conmutada y analógica