Control de puerta con bloqueos de seguridad

Las puertas de protección en las máquinas de envasado tienen dos funciones: permiten el acceso a la máquina, p. ej., con fines de mantenimiento, y protegen a los operadores de los peligros. Las puertas que ofrecen acceso a piezas móviles de la máquina deben estar bloqueadas y su apertura solo debe ser posible si el movimiento peligroso ya no existe. El interruptor de seguridad i10 Lock bloquea la puerta e impide así el acceso a movimientos peligrosos de la máquina. Cuando se usa en combinación con el controlador de seguridad Flexi Soft, SICK ofrece una solución completa para la seguridad de la máquina.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Controlador de seguridad programable mediante software
    • Controlador de seguridad con plataforma de hardware modular
    • Memoria de configuración localizada en el conector del sistema
    • Integración segura en redes de control con Flexi Line
    • Conexión de sensores en cascada segura con Flexi Loop
    • Supervisión segura de accionamientos
    • Supervisión segura de valores analógicos
    • Software de configuración libre Flexi Soft Designer
    Interruptor de seguridad electromecánico de eficacia probada con supervisión de puertas
    • Carcasa de plástico estrecha
    • Accionadores fijos y móviles
    • Con entrada de cable M20 x 1,5 o conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)
    • Variantes según el principio de corriente de trabajo o corriente de reposo
    • Monitorización de cierres y de puertas
    • Tipo de protección: IP 67