Control de calidad de envases tipo blíster

Con el fin de aumentar la seguridad de los pacientes y evitar las reclamaciones, se comprueban la integridad y el tamaño de los productos farmacéuticos en envases tipo blíster. El sensor Vision 2D InspectorP6xx comprueba si un blíster se ha llenado correctamente. Se puede optar entre un sensor con objetivo integrado o con objetivo flexible e intercambiable, con el que resulta muy sencillo optimizar la calidad de la imagen. La versátil caja de herramientas garantiza una producción eficiente en las comprobaciones de calidad más diversas.

De forma alternativa, la aplicación también puede resolverse con los sensores Visión 3D Ruler3000. Estos detectan las formas de los objetos con alta precisión y, gracias a sus imágenes tridimensionales, detectan con seguridad especialmente los fallos y roturas en la superficie.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Sus necesidades en control de calidad resueltas rápidamente
    • Inspección con 2D Machine Vision
    • Resuelve tareas difíciles de control de calidad
    • Toolkit para control de presencia, medición, calibración y localización
    • Facilidad para adaptar y añadir las Nova-Tools de SICK
    • Distintos campos visuales, resoluciones, niveles de rendimiento (PL), ópticas e iluminaciones
    • Interfaz de usuario sencilla, accesible desde un navegador web
    El camino más rápido al alto rendimiento en 3D
    • Sensor CMOS de SICK con tecnología ROCC para un excepcional rendimiento 3D
    • Perfiles 3D con hasta 7 kHz en formato íntegro
    • Fácil puesta en servicio gracias al concepto de campo visual asegurado
    • Conforme con GigE Vision y GenICam
    • Mediciones precisas 3D, de reflexión y de luz dispersa con un solo dispositivo
    • Diseño industrial modular, IP65/67
    Comprobación de presencia sencilla
    • Inspección de procesamiento industrial de imágenes 2D y 3D
    • Aplicaciones Presence Inspector
    • Interfaz fácil de usar, accesible a través del navegador web
    • Rápida adaptación gracias a las herramientas plug-in de SICK Nova
    • Interfaz de I/O y TCP/IP
    Configurable. Programable. Compacto. Versátil.
    • Sensores Visión 2D con 1,3 y 1,9 megapíxeles
    • Configuración de las SensorApp en el navegador web
    • Programación de nuevas SensorApp en SICK AppStudio
    • Objetivos con montura C y S flexible e iluminación integrada
    • Útil de alineación láser, tono de aviso y spot de respuesta
    • Incluye una licencia de ejecución de HALCON y SICK Algorithm Library
    De fácil uso. Compacto. Versátil.
    • SensorApp Quality Inspection suministrada y preinstalada
    • Carcasa compacta y robusta con protección IP65 y conector giratorio
    • Potentes LED, objetivo de gran calidad y enfoque automático programable
    • Numerosas interfaces de comunicación
    • Ejecución de SensorApp compatibles de SICK AppSpace
    • Programable con SICK AppStudio