Identificación de códigos en estantes y medición del nivel de tubos de ensayo en analizadores de una sola pista

El lector de códigos de barras láser fijo y fiable CLV60x garantiza una correcta verificación del código en los tubos de ensayo y en los estantes. Esto posibilita la capacidad de rastreo de las muestras a lo largo de todo el proceso de laboratorio. La robusta carcasa y el tamaño compacto del CLV60x cumplen con los requisitos para el uso máquinas pequeñas. Los equipos de fibra óptica LL3 detectan en este proceso el nivel de líquido en los tubos de ensayo.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Todo está en el cabezal: las fibras ópticas de SICK
    • Amplio surtido de fibras ópticas de plástico y de vidrio
    • Cables de fibra óptica resistentes a las altas temperaturas y a los productos químicos
    • Están disponibles manguitos lisos y con rosca, bandas luminosas (Array) y versiones con desvíos de 90°
    • Óptica concentrada
    • Principio unidireccional y de palpado
    • Revestimiento de plástico o de teflón o tubo de aislamiento metálico
    Capacidad de lectura fiable en condiciones de espacio muy reducidas
    • Gran altura del campo de lectura a partir de 30 mm de distancia de lectura
    • Tecnología CMOS de 2 Kpíxel
    • Indicador de estado LED, identificable desde prácticamente cualquier dirección
    • Adaptación a las peticiones de los clientes como servicio opcional
    • Frecuencia de exploración de 750 Hz
    • Ventana de lectura frontal o lateral