Inspección de pasta de soldadura a alta velocidad
Las impresiones erróneas de la pasta de soldadura, son las causas más frecuentes para los defectos detectados tras una soldadura por refusión. El sensor Visión 3D Ranger3 permite, gracias a su exclusivo sensor CMOS, inspecciones 3D rápidas y precisas de las diminutas estructuras de pasta de soldadura. De esta manera se logran altas cualidades de impresión y se reducen los costes de repasado. El sensor destaca por su excelente relación de velocidad y resolución, permitiendo ciclos de producción ultrarrápidos. Ranger3 registra superficies PCB de hasta 307 cm²/s – a una resolución XY de 20 µm y una resolución de altura de 1,2 µm.
Tipo: Emulator Package
Versión: 1.0
Categoría de software: Programa ejemplar
Tamaño del archivo: 94,69 MB