Detección de la velocidad y del sentido de la marcha de un carro de transporte autónomo mediante soluciones de seguridad

Con el cambio de campos de protección, los carros de transporte sin conductor pueden desarrollar altas velocidades incluso en desplazamientos por curvas. Una detección segura de la velocidad y el sentido de la marcha mediante soluciones de seguridad SICK permite además reducir el número de componentes que deben instalarse en el carro, con el consecuente ahorro de espacio.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Controlador de seguridad programable mediante software
    • Controlador de seguridad con plataforma de hardware modular
    • Memoria de configuración localizada en el conector del sistema
    • Integración segura en redes de control con Flexi Line
    • Conexión de sensores en cascada segura con Flexi Loop
    • Supervisión segura de accionamientos
    • Supervisión segura de valores analógicos
    • Software de configuración libre Flexi Soft Designer
    Seguro, sencillo y flexible: un encoder para la seguridad funcional
    • Encoder para tecnología de seguridad funcional: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)

    • Interfaz eléctrica: 4,5 V ... 32 V, seno/coseno 1 VSS, 1.024 impulsos

    • Brida clamping o servo, eje hueco pasante o desmontable (posibilidades de montaje con muelle de ajuste)

    • Salida de cable universal, conector macho M23 o M12, axial o radial

    • Tipo de protección: IP65

    • Rango de temperatura de trabajo: –30 °C ... +95 °C (dependiendo del tipo)

    El escáner láser de seguridad más pequeño del mundo, muy robusto y de alta precisión
    • Solo 80 mm de altura
    • Extremadamente resistente a la luz, el polvo y la suciedad gracias a la tecnología de exploración safeHDDM®
    • Datos de medición de gran exactitud a través de interfaz Ethernet
    • Alcance del campo de protección: 3 m, ángulo de exploración: 275°
    • Pueden configurarse hasta 128 campos
    • Integración segura en máquinas vía E/S
    • Conector de sistema con memoria de configuración
    Pulsador de parada de emergencia para una detención rápida y fiable de las máquinas
    • Disponible como variante de montaje en superficie con carcasa o como variante encastrable (Ø 22 mm)
    • Variante encastrable para paneles de control de máquinas con contactos con autovigilancia entre el pulsador y el elemento de conmutación
    • Variante de superficie para el montaje directo en distintas máquinas e instalaciones
    • Variantes con iluminación anular LED
    • Opcionalmente con collarín de protección contra accionamientos no deseados

Robots móviles:
explore nuevas dimensiones

La robótica se abre camino, tanto en la producción como en la logística o en los servicios. Soluciones de sensores para todas las variantes de robots móviles

Obtenga más información

Logística de producción inteligente

El círculo se cierra: soluciones de sensores en la logística de producción, incluso para los más pequeños espacios en la producción

Más información