Recogida automatizada de los portaherramientas

Un sistema de manipulación puede controlarse de forma segura y precisa usando el sensor de posición analógico MPA. Dependiendo del concepto de accionamiento, también están indicados para esta tarea un encoder lineal compacto de alta resolución TTK70 o un sistema de realimentación del motor, idealmente con HIPERFACE DSL®.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Sensores de posición para grandes cilindros neumáticos y accionamientos
    • Sensor de posición para el uso en cilindros neumáticos
    • Variantes de sensor con campos de medición de entre 107 mm y 1.007 mm
    • Salidas analógicas (para intensidad o tensión), salida conmutada e IO-Link
    • Posibilidad de montaje mediante adaptadores en una gran variedad de estructuras cilíndricas (por ejemplo, cilindros con barra de tracción, cilindros circulares, cilindros perfilados)
    Medición a máxima velocidad en accionamientos directos
    • Sistema de medición absoluta para accionamientos directos lineales.
    • Longitudes de medición: hasta 16.384 mm
    • Altas velocidades de proceso de hasta 10 m/s
    • LED de estado
    • Sistema de medición sin contacto; distancia de lectura con la cinta magnética de hasta 0,8 mm
    • Placa de características electrónica
    • ETL70 con tecnología monocable gracias a la interfaz HIPERFACE DSL®
    • STL70 con interfaz HIPERFACE®
    Medición de la posición y la velocidad con la mayor precisión
    • Detección absoluta y sin contacto de la posición y de la velocidad sin recorrido de referencia
    • Con interfaces HIPERFACE® o SSI
    • Longitudes de medida de hasta 4 m
    • Apto para altas velocidades de proceso de hasta 10 m/s
    • Mediciones fiables incluso en caso de suciedad o condensación en la cinta magnética
    • Cabezal de lectura pequeño y compacto
    • Certificado conforme a SIL2 y PL d (Interfaz HIPERFACE®)