Posicionamiento de bandejas en un cargador y descargador

Para hacer posible un agarre del robot en la posición precisa y prevenir colisiones con los componentes, las bandejas son posicionadas con alta precisión en un cargador y descargador con ayuda de una fotocélula miniatura W4SL-3 con reflector. El preciso indicador de luz láser de la fotocélula permite un comportamiento de conmutación de gran exactitud.

Logística de producción inteligente

El círculo se cierra: soluciones de sensores en la logística de producción, incluso para los más pequeños espacios en la producción

Más información