Medición del grosor de vidrios con un solo cabezal sensor

El grosor del vidrio transparente es importante para la calidad de las pantallas. Mediante tecnología de triangulación láser aplicada de forma inteligente, los sensores de distancia de corto alcance (desplazamiento) OD Precision y OD5000 miden estos grosores de manera muy precisa con un único cabezal sensor. Una solución ideal para condiciones de espacio reducido.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Medición de todas las dimensiones con alta precisión
    • Varios campos de medición desde 24 mm ... 26 mm hasta 300 mm ... 700 mm
    • Medición independiente de la superficie gracias al elemento receptor CMOS
    • Máxima exactitud y frecuencia de medición
    • Medición del grosor de vidrios con un solo cabezal sensor
    • Distintos tamaños del punto de luz
    • Cálculo integrado de hasta tres sensores
    • Uso como sistema autónomo a través de RS-422
    El experto en medición de gran potencia
    • Frecuencia de medición de hasta 80 kHz
    • Interfaz Ethernet con protocolo TCP/IP integrada directamente en el cabezal sensor
    • Interfaz basada en servidor web para la parametrización
    • Innovador algoritmo de evaluación
    • La máxima repetibilidad para tareas de posicionamiento
    • Detección y medición de las cavidades y los orificios más pequeños