Comprobación de geometrías de longitud y altura durante el proceso en curso

El Profiler2 configurable mide con gran exactitud las superficies de los objetos en los ejes X y Z. Con una medición pueden analizarse hasta cuatro campos al mismo tiempo. A su vez, puede seleccionarse una de las diez funciones de medición integradas. Mientras que la unidad de recepción CMOS garantiza una medición estable, el software suministrado proporciona una puesta en servicio fácil y una visualización del proceso de medición excelente.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Una línea dice más que solo un punto
    • Medición de perfiles complejos con solo una línea láser
    • Analizar hasta cuatro campos simultáneamente
    • Más de diez funciones de medición integradas, p. ej., altura, anchura e inclinación
    • Cabezal sensor y unidad de evaluación en un solo dispositivo
    • Puesta en servicio mediante software o pantalla integrada con elementos de mando
    • Unidad de recepción CMOS de alta calidad