Posicionar la aguja del dosificador con precisión

Los procesos de dosificación con una alta exactitud de repetición, es muy importante la distancia entre la aguja del dosificador y el objeto. El sensor de medición de desplazamiento OD Value detecta la distancia respecto al objeto de modo rentable y exactitud micrométrica. Gracias al spot con un diámetro reducido, es apropiado especialmente para mediciones de estructuras pequeñas.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Sencillamente medir con precisión
    • Varios campos de medición desde 26 mm ... 34 mm hasta 100 mm ... 500 mm
    • Medición muy precisa e independiente de la superficie gracias al elemento receptor CMOS
    • Concepto de manejo y aprendizaje sencillo basado en LED
    • Gran variedad de productos con multitud de interfaces estándar
    • Tecnología láser para la medición precisa de los objetos más pequeños
    • Dispositivo autónomo compacto
    • Extraordinaria relación calidad-precio