Montaje de la pantalla medido con precisión micrométrica

Al medir los módulos de los dispositivos, se comprueba si están instalados en la posición correcta. Esto evita errores de conexión. Tres sensores de distancia de corto alcance (desplazamiento) comprueban con precisión micrométrica la correcta instalación de las pantallas en los “smartphones”.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Medición de todas las dimensiones con alta precisión
    • Varios campos de medición desde 24 mm ... 26 mm hasta 300 mm ... 700 mm
    • Medición independiente de la superficie gracias al elemento receptor CMOS
    • Máxima exactitud y frecuencia de medición
    • Medición del grosor de vidrios con un solo cabezal sensor
    • Distintos tamaños del punto de luz
    • Cálculo integrado de hasta tres sensores
    • Uso como sistema autónomo a través de RS-422
    El experto en medición de gran potencia
    • Frecuencia de medición de hasta 80 kHz
    • Interfaz Ethernet con protocolo TCP/IP integrada directamente en el cabezal sensor
    • Interfaz basada en servidor web para la parametrización
    • Innovador algoritmo de evaluación
    • La máxima repetibilidad para tareas de posicionamiento
    • Detección y medición de las cavidades y los orificios más pequeños