Inspección precisa de pines en el procedimiento de embutición

Los pines mal insertados aumentan el riesgo de causar un fallo cuando se produce una carga mecánica. Los pines que no se han insertado correctamente en la conexión de paso de la placa de circuito impreso, pueden no presentar conductividad eléctrica. Además, una altura incorrecta de los pines puede causar problemas en el montaje. Estas situaciones pueden evitarse fácilmente con la integración del sistema de control de calidad Pinspector 3D en su proceso de control final.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Inspección de pines y de inserción a presión: control de la presencia y posición de los pines
    • Solución válida para inspeccionar tanto tarjetas de circuitos como conectores
    • Diseño robusto, idóneo para aplicaciones industriales
    • Cámaras de alta precisión Ranger de SICK para el procesamiento de imágenes 3D
    • Cuatro versiones: valor alto, inspección rápida y cámara doble para evitar la oclusión