Identificación de códigos Datamatrix sobre componentes electrónicos

En el proceso de montaje de equipos electrónicos, como los smartphones, todos los componentes y módulos pueden rastrearse con ayuda de códigos 2D muy pequeños con tamaño de célula de hasta 0,04 mm. Gracias a su concepto fiable de iluminación y a los diversos accesorios ópticos, los lectores de códigos basado en cámara Lector61x o Lector62x son adecuados para la lectura de códigos Datamatrix (DPM) sobre superficies especulares metálicas.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Vista perfecta, con todo tipo de luz
    • Potente decodificador DPM
    • Insensibilidad a la luz ambiental
    • LED de alta intensidad en rojo, azul e infrarrojos
    • Numerosos accesorios ópticos como, p. ej., filtro de polarización o complemento abovedado
    • Asistente de ajuste con enfoque automático, láser de alineación y LED verde de respuesta
    • Tratamiento innovador de datos con formateado de clasificación, de filtrado y de edición
    El dispositivo compacto para códigos en miniatura y mucho más
    • Lector de códigos DPM potente
    • Diseño compacto
    • Montaje por encaje en cuestión de segundos
    • Posición del enfoque ajustable manual o automáticamente mediante la tecnología de lente líquida
    • Iluminación multicolor controlable con filtro de polarización opcional
    • Efecto lupa para registrar códigos diminutos
    • Autoconfiguración sencilla
    • Medición integrada de la distancia por láser (ToF)

Logística de producción inteligente

El círculo se cierra: soluciones de sensores en la logística de producción, incluso para los más pequeños espacios en la producción

Más información