Electrónica

Obtenga un mayor rendimiento con sensores inteligentes

Ver trailer

The Hermes Standard

Fácil reequipamiento de instalaciones SMEMA

más

El paso al siguiente nivel

La automatización en la industria electrónica

La industria electrónica es la fuerza impulsora del progreso industrial, por lo que siempre detecta los cambios en el mercado muy temprano y de forma muy clara. Los ciclos de vida de los productos son cada vez más cortos y los requisitos de calidad cada vez mayores, lo que actualmente representa un gran desafío para el sector.

más

Movilidad eléctrica

Movilidad eléctrica como motor de innovación

Cada vez un número mayor de vehículos usa motor eléctrico en vez de motor de combustión, cada vez más “inteligencia”: los desarrollos en el área de la movilidad eléctrica tienen efectos masivos en la industria. Se demandan nuevos conceptos y procesos de producción...

más

Soluciones de seguridad listas para el uso

Recorra usted también el camino hacia una mayor productividad y seguridad

Soluciones completas seguras e inteligentes, hechas a la medida de sus necesidades: le ofrecemos el programa completo. Aumente su productividad gracias a la seguridad en las máquinas: desde el asesoramiento personalizado hasta la recepción del producto, pasando por la planificación y la ejecución, nos ocupamos del proyecto completo.

más
Electrónica
The Hermes Standard
El paso al siguiente nivel
Movilidad eléctrica
Soluciones de seguridad listas para el uso

Seleccione su solución

Aquí encontrarás las aplicaciones adecuadas

Resumen

Soluciones de sensores para la industria electrónica

La industria de la electrónica es la fuerza impulsora del progreso industrial y siente de forma considerable la presión del mercado. En consecuencia, en esta industria es indispensable innovar (con rapidez, fiabilidad y rentabilidad) con tasas de errores mínimas. Por tanto, las máquinas de alta tecnología y los centros de producción deben equiparse con los sensores más modernos para poder satisfacer las exigencias del mercado en cuanto a la calidad y la productividad. Con su tecnología de sensores, SICK ha acreditado su valía en todas las áreas de la industria de la electrónica: desde la producción de chips pasando por procesos complejos de montaje y comprobación de ordenadores, smartphones, tabletas y otros dispositivos con pantalla táctil.

Trends & News

La inspección de terminales precisa optimiza el proceso de inserción

La demanda de componentes electrónicos no deja de crecer y, con ello, aumenta también el número de unidades en la producción de tarjetas de circuitos impresos. Para garantizar conexiones robustas con la periferia, ahora ya no se sueldan las uniones por hilo en las placas de circuitos. En su lugar, estas uniones de hilo se insertan a alta presión (en el llamado proceso de inserción a presión) a través de orificios pasantes abiertos en la tarjeta de circuitos impresos. El sistema de control de calidad Pinspector de SICK, que ya se usa con éxito en la industria de la electrónica automovilística, se encarga de supervisar la calidad de cada una de estas conexiones.

> Más

Los sistemas de transporte sin conductor automatizan la producción

Los procesos de fabricación flexibles y automatizados son la respuesta a un número cada vez mayor de piezas, tamaños de lote más pequeños y elevadas velocidades de producción. Hasta ahora, los vehículos de transporte sin conductor (AGV) y sus hermanos más pequeños, los carros de transporte sin conductor (AGC), se utilizaban, sobre todo, en la logística de producción de la industria del automóvil. Ahora se encuentran en la casilla de salida para conquistar los procesos intralogísticos de la automatización industrial. Para altos volúmenes de producción, pasos de producción muy fragmentados, flujos de proceso variables y entornos de producción altamente protegidos, estos genios logísticos sobre ruedas ofrecen un potencial especial en la industria electrónica.

> Más

Desafíos

Detección y medición

La corta vida útil de los dispositivos electrónicos requiere líneas de producción flexibles, menos tiempos de parada y una gran capacidad de diagnóstico. Los sensores modernos e inteligentes de SICK guardan los ajustes, se programan automáticamente, pueden diagnosticarse y, por consiguiente, contribuyen de manera significativa a la solución de estas tareas.

Protección

La conexión en cadena de máquinas de producción automáticas y celdas de montaje semiautomáticas requiere conceptos de seguridad inteligentes y flexibles. Gracias a sus soluciones de sensores, SICK garantiza la protección de los operarios, optimiza la producción, reduce el espacio necesario para las máquinas y los tiempos de parada.

Supervisión y control

El uso de componentes electrónicos en las más diversas aplicaciones va aumentando progresivamente. Al mismo tiempo, se requieren niveles de fiabilidad excepcionales, lo que se traduce en enormes exigencias para el control de calidad. Los sensores de distancia y los sistemas y sensores Visión de SICK admiten prácticamente cualquier tipo de control.

Identificar

La identificación fiable de los objetos es imprescindible para un proceso de producción fluido y sienta las bases para la trazabilidad y la mejora continua de la calidad. SICK ofrece una amplia gama de lectores fijos y móviles para códigos de barras, códigos 2D y tecnología RFID.

Descargas