Supervisión de la profundidad de rosca en el montaje de chapas traseras

Los procesos de atornillado forman parte esencial del montaje de electrodomésticos, por ejemplo en la colocación de la chapa trasera de una lavadora. Los sensores de posición MPS-C o MPS-T garantizan la seguridad de procesos en el atornillado automatizado, ya que supervisan la profundidad de rosca.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Sensores de posición para ranura en T
    • Sensor de posición para su montaje directo en ranuras en T sobre cilindros neumáticos
    • Variantes de sensor con campos de medición de entre 32 mm y 256 mm
    • Salidas analógicas (para intensidad o tensión), salida conmutada e IO-Link
    • Posibilidad de montaje mediante adaptadores en cilindros con formas distintas (por ejemplo, cilindros circulares)
    Sensores de posición para ranura en C
    • Sensor de posición para su montaje directo en ranuras en C sobre cilindros neumáticos y pinzas
    • Variantes de sensor con campos de medición de entre 25 mm y 200 mm
    • Salidas analógicas (para intensidad o tensión), salida conmutada e IO-Link
    • Posibilidad de montaje mediante adaptadores en cilindros con formas distintas (por ejemplo, cilindros circulares)