Soluciones de muting para la entrada y salida de material en procesos automatizados de líneas de montaje

Una línea de montaje se compone habitualmente de procesos manuales y automatizados. Esto significa que algunas áreas de montaje representan unas altas exigencias en cuanto a la protección de puntos de peligro para la entrada y salida de material. Con ayuda de los sensores muting de SICK, en combinación con un dispositivo de protección sin contacto adaptado al sensor correspondiente (p. ej., deTec), es posible entregar y recoger el producto montado en estas áreas sin tener que parar la máquina. Junto con las soluciones clásicas de muting con dos o cuatro barreras fotoeléctricas, SICK ofrece el sistema de seguridad Safe Entry Exit. Este se encarga de la diferenciación material-persona con ayuda de un bloque de software que está integrado o en el controlador de seguridad Flexi Soft de SICK o en el SIMATIC S7 de Siemens.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Porque pensamos más allá de la seguridad
    • Diagnóstico NFC y con app de smartphone
    • Diagnóstico y automatización a través de IO-Link
    • Detección de muestras de objetos con Smart Box
    • 2 señales muting
    • Detección inteligente de presencia
    • Configuración de todas las funciones sin necesidad de software
    • Resolución reducida: 1 o 2 haces
    • Distintos grados de protección así como variantes para atmósferas potencialmente explosivas
    Muting reconsiderado
    • Combinable con cualquier dispositivo de protección sin contacto del tipo 4
    • Alternativa certificada por el TÜV respecto al clásico mutin hasta SILCL3 y PL e
    • Diferenciación entre material y personas sin necesidad de sensores de muting adicionales
    • Disponible como software para Siemens S7 o Flexi Soft
    • Se pueden evaluar varios pasos de material con un control