Medición de altura de la pila de chapas traseras para permitir un agarre exacto al robot

El sensor de distancia de medio alcance Dx35 mide la altura de la pila de chapas a fin transmitir al robot la información necesaria. De esta forma, el robot puede agarrar las chapas con exactitud. El sensor de distancia es capaz de medir y conmutar con gran precisión incluso a grandes distancias, con independencia del color y la superficie del objeto. La interfaz IO-Link permite la conversión digital de los valores de distancia del Dx35 de forma sencilla y económica.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    El verdadero tamaño se muestra en la instalación: medición y detección flexible hasta 35 m
    • Máxima fiabilidad, insensibilidad a la luz ambiental y buena relación calidad-precio gracias a la tecnología HDDM
    • Campo de medición de 0,05 m a 12 m en objetos naturales o de 0,2 m a 35 m sobre lámina de reflexión
    • Dispositivos con salida analógica y digital o conmutación pura
    • Salida de luz roja o infrarroja con clase de láser 1 o 2
    • Repetibilidad: 0,5 mm hasta 5 mm
    • Tamaño compacto
    • IO-Link
    • DT35-S - Certificado por ISO 13849 (PL b) e IEC 62998 (PC B)