Diferenciación inteligente de personas y materiales en la alimentación y salida de material

En una línea de montaje suele haber procesos manuales y automatizados. Esto significa que determinadas áreas de montaje suponen unas altas exigencias en cuanto a la protección de puntos de peligro en la alimentación y salida de material. La cortina fotoeléctrica de seguridad deTec4 cumple con estas exigencias con su función inteligente Smart Box Detection. Debido a ello, ya no se requieren sensores de muting adicionales. El producto rectangular que se está montado (p. ej., una lavadora) pasa por las zonas de montaje sin que se paren las máquinas. Con ayuda de la detección de patrones de objetos de la deTec4 pueden transportarse cajas de cartón sobre una cinta transportadora y entrar y salir de un punto de peligro sin que se produzca una desconexión. El campo de protección que hay encima de la deTec4 permanece constantemente activo durante el trayecto, lo cual aumenta la seguridad en comparación con las soluciones de muting convencionales.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Porque pensamos más allá de la seguridad
    • Diagnóstico NFC y con app de smartphone
    • Diagnóstico y automatización a través de IO-Link
    • Detección de muestras de objetos con Smart Box
    • 2 señales muting
    • Detección inteligente de presencia
    • Configuración de todas las funciones sin necesidad de software
    • Resolución reducida: 1 o 2 haces
    • Distintos grados de protección así como variantes para atmósferas potencialmente explosivas