Robots de servicio en cruceros turísticos

El sensor 2D-LiDAR TiM781S resulta excelente para la libre navegación de robots de servicio sobre las cubiertas de los cruceros. El sensor, equipado con la combinación de evaluación de campos de protección y con el streaming seguro de datos de medición, permite la detección sin contacto de personas y de objetos. Los robots están permanentemente disponibles, pueden actuar dinámicamente a los cambios y sus rutas pueden adaptarse con flexibilidad al entorno. Esto permite ofrecer un servicio permanente a los pasajeros en los bares, restaurantes o en la cubierta de la piscina.

  • Se pueden utilizar los siguientes productos
    Sensores 2D-LiDAR
    TiM
    • Aplicación integrada: Evaluación de campo con campos flexibles, Salida de datos medidos
    • Principio de medición: HDDM+
    • Rendimiento: 0,05 m ... 25 m
    • Resolución angular: 0,33°
    • Número de registros de campo: 16
    • Grado de protección: IP67
    • Salidas digitales: 3 (PNP, adicionalmente 1 Device Ready)
    • Tipo de conexión: 1 x conexión “fuente de alimentación”, conector macho M12 de 12 polos, 1 x conexión “Ethernet”, conector hembra M12 de 4 polos, 1 x Puerto Micro USB, tipo B
    Detalles
    Comparar ahora
    Pieza
    Escáner láser de seguridad
    TiM-S
    • Aplicación integrada: Evaluación de campos de protección con campos flexibles, Salida de datos medidos
    • Principio de medición: HDDM+
    • Rendimiento: 0,05 m ... 25 m, con > 90% de reflectancia
    • Resolución angular: 0,33°
    • Número de registros de campo: 16
    • Grado de protección: IP67
    • Salidas digitales: 3 (PNP, para mostrar violaciones del campo de protección, adicionalmente 1 Device Ready)
    • Tipo de conexión: 1 x conexión “Ethernet”, conector hembra M12 de 4 polos, 1 x conexión “fuente de alimentación”, conector macho M12 de 12 polos, 1 x Puerto Micro USB, tipo B
    Detalles
    Comparar ahora
    Pieza