Medición del caudal de gases en la chimenea

Los medidores de caudal de gases de ultrasonidos se utilizan con frecuencia en las chimeneas para determinar las emisiones másicas de las fuentes de combustión. El medidor de caudal FLOWSIC100 M-AC es ideal para chimeneas con un diámetro mediano y proporciona mediciones de alta precisión para cumplir las estrictas disposiciones en materia de protección del medio ambiente. El FLOWSIC100 M-AC dispone de un sistema interno de refrigeración por aire de los cabezales sensores y, de ese modo, permite aplicar el preciso principio de medición de ultrasonidos a temperaturas de hasta 450 °C. El dispositivo está formado por una unidad de transmisión y recepción y la unidad de control MCU. La unidad de control MCU permite la entrada y salida de señales, realizar cálculos con los valores de referencia, así como manejar el dispositivo a través de la interfaz de fácil manejo.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Dispositivos de medición de caudal volumétrico para una supervisión continua de las emisiones
    • Robustos transductores de titanio para una gran durabilidad del dispositivo
    • Material resistente a la corrosión para su uso en gases corrosivos (opcional)
    • Medición integral en todo el diámetro del canal con las versiones H, M y S
    • Versión con sonda PR para una instalación económica en un solo lado del canal
    • Control automático de funciones con prueba de punto cero y de referencia.