Circulación de gas sujeta a verificación
La supervisión del flujo de gas a la central eléctrica es importante tanto para medir la circulación de gas sujeta a verificación como para las mediciones internas de la central eléctrica y las operaciones de facturación. El FLOWSIC600-XT es un contador de gas ultrasónico para mediciones de alta precisión. El FLOWSIC600-XT 2plex combina en una única carcasa un contador de gas para aplicaciones sujetas a verificación (4 vías de medición) y un dispositivo para mediciones de referencia (1 vía de medición). Gracias al diseño directo de las vías, el contador de gas está protegido contra la contaminación, lo que le confiere estabilidad y precisión a largo plazo.