Detección de posición en vendimiadoras

Los sensores de proximidad inductivos IMB o IMS son resistentes a temperaturas extremas, inclemencias meteorológicas y procesos de limpieza a presión lo que les convierte en la solución perfecta para el uso en vendimiadoras y recolectores de aceitunas. En función de la posición de la máquina en la que se monten los sensores, pueden detectar, p. ej., la posición de la tolva y de las ruedas o medir el número de revoluciones de diferentes accionamientos y garantizar un funcionamiento fiable, económico y ecológico.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Sensores de gran robustez para el uso en máquinas de trabajo móviles
    • Tamaños de rosca: M12 hasta M30
    • Grandes distancias de conmutación: de 4 mm hasta 20 mm
    • Características eléctricas: CC de 3 hilos
    • Tipo de protección: IP68, IP69K
    • Temperatura ambiente: –40 °C hasta +100 °C
    • Robusta carcasa de acero inoxidable, superficie activa de plástico
    • Protección Load-Dump y alta compatibilidad electromagnética de 100 V/m
    • Homologación E1
    El Standard robusto para aplicaciones en condiciones del entorno adversas
    • Formatos: desde M8 hasta M30
    • Distancias de conmutación elevadas: de 2 mm a 20 mm
    • Características eléctricas: CC de 3/4 hilos, CC de 2 hilos
    • Tipo de protección: IP 68 / IP 69K
    • Rango de temperatura: de –40 °C a 100 °C
    • Robusta carcasa de acero inoxidable, superficie activa de plástico
    • Asistente de ajuste visual, preparado para IO-Link
    • Resistente a lubricantes refrigerantes y aceites y adecuado para aplicaciones en el exterior