Medición de troncos en el cabezal cosechador

Los encoders absolutos robustos y compactos AHS/AHM36 determinan la posición de las pinzas para detectar el diámetro del tronco. Un encoder adicional determina el avance y mide así el tronco en sentido longitudinal.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Encoder flexible, inteligente y compacto para numerosas aplicaciones
    • Encoder absoluto de 36 mm con un máximo de 26 bits (monovuelta: 14 bits, multivuelta: 12 bits)
    • Brida clamping/servo, eje hueco ciego
    • Conector macho o conexión de cable giratorios
    • IO-Link, CANopen, SAE J1939, interfaz SSI con parametrización configurable
    • Funciones de diagnóstico
    • Diseño de acero inoxidable (versiones Inox)
    • Grado de protección hasta IP67 o IP69K