Medición de la distancia entre la barra de la pulverizadora para cultivos y el arbolado

Los sensores de ultrasonido UM30 se utilizan para el guiado totalmente automático de la barra en pulverizadoras para cultivos. En función del tipo constructivo de la barra, se necesitan hasta 4 sensores. Los sensores sirven para mantener la distancia correcta de las pulverizadoras para cultivos, p. ej., en caso de arbolado cambiante y perfiles de terreno diversos

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    La solución universal a los problemas
    • Medición fiable con independencia del color, la transparencia y el brillo del material, así como de la luz artificial
    • Alcance de hasta 8.000 mm
    • Dispone de una pantalla para configurar el sensor de forma rápida y flexible
    • Resistente a la suciedad, al polvo, a la humedad y a la niebla
    • Amplia gama de interfaces, incluyendo IO-Link
    • Ajuste de la sensibilidad