Detección de arbolado en pulverizadores en el cultivo de árboles frutales

Diferentes distancias entre árboles, alturas de crecimiento y espacios vacíos reducen a menudo la eficiencia de los pulverizadores en el cultivo de árboles frutales. Para optimizar el aprovechamiento del producto pulverizado, se utilizan los sensores de ultrasonido UC30 para la detección del arbolado. Gracias a un alcance de hasta 8 m y una sólida capacidad de detección, el UC30 controla con precisión y fiabilidad la activación de las toberas pulverizadoras. El UC30 también se utiliza para la desconexión/conexión automática de la aplicación en la cabecera. De este modo, el sensor garantiza un aprovechamiento más eficiente del producto pulverizado, reduciendo a su vez la carga de trabajo del operador.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Insensible. Fiable. Cúbico.
    • Medición fiable con independencia del color, la transparencia y el brillo del material, así como de la luz artificial
    • Carcasa robusta con teclas teach-in
    • Alcances de hasta 8.000 mm
    • Salida analógica, salida digital en contrafase con IO-Link o dos salidas digitales PNP/NPN
    • Resistente a la suciedad, al polvo, a la humedad y a la niebla
    • Ajuste de la sensibilidad