Advertencia de colisión en el rodillo

Para reducir el riesgo de colisiones al realizar las maniobras de viraje y de marcha atrás, se utiliza la cámara de streaming Visionary-B como sistema de asistencia al conductor inteligente. El sistema detecta tanto objetos fijos como otros vehículos que se encuentren en la zona ciega o en su perímetro y proporciona una imagen real con señales de advertencia ópticas y acústicas. Aun en condiciones meteorológicas adversas, como radiación solar o lluvia intensas, el conductor sigue recibiendo el apoyo óptimo. De este modo, el conductor se puede concentrar con mayor facilidad en el resto de sus tareas.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Visión estereoscópica Instantánea 3D para un uso eficaz en exteriores
    • Valores de distancia: 250 × 496 píxeles e imagen 2D: 544 × 828 píxeles
    • Rango de temperatura más amplio, de −40 °C a +75 °C
    • Carcasa robusta: IP69K en el cabezal sensor
    • Solución 2 en 1: Ocho imágenes 3D y 2D por segundo
    • Procesamiento de imágenes inteligente: Clasificación y determinación de la posición de los objetos
    • Posibilidad de registrar la actividad de las últimas horas