Sensores de inclinación para tareas de posición en grúas móviles

Para evitar daños por sobrecarga o vuelco, se usan soluciones de sensores destinadas a limitar el par de carga en las grúas móviles. El sensor de inclinación TMM88, que trabaja en 2 dimensiones y es adecuado para facilitar a la grúa móvil la nivelación automática, dispone de sensibilidad cruzada compensada y supresión de vibraciones parametrizable. El sensor de inclinación monodimensional TMS88 detecta la posición del brazo de grúa. Su campo de medición de 360° y el punto cero de ajuste libre permiten una aplicación flexible en diversas situaciones de montaje.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Medición de inclinación de alta precisión para entornos exigentes
    • Sensor de inclinación con campo de medición de 360° (uniaxial) o ± 90° (biaxial)
    • Sensibilidad cruzada compensada y supresión de vibraciones parametrizable
    • Interfaz de corriente o de tensión configurable libremente o práctica interfaz CANopen
    • Precisión de hasta ± 0,02°
    • Carcasa de plástico o de aluminio
    • Programable con PGT-12 Pro