Encoder para la medición del ángulo en el brazo de grúa

Para garantizar la limitación estable del par de carga, debe conocerse el ángulo y la posición del brazo de grúa en relación al carro inferior. El encoder absoluto AHS/AHM36 es idóneo para esta tarea gracias a su diseño compacto y robusto, y a la interfaz CANopen.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Encoder flexible, inteligente y compacto para numerosas aplicaciones
    • Encoder absoluto de 36 mm con un máximo de 26 bits (monovuelta: 14 bits, multivuelta: 12 bits)
    • Brida clamping/servo, eje hueco ciego
    • Conector macho o conexión de cable giratorios
    • IO-Link, CANopen, SAE J1939, interfaz SSI con parametrización configurable
    • Funciones de diagnóstico
    • Diseño de acero inoxidable (versiones Inox)
    • Grado de protección hasta IP67 o IP69K