Encoder de cable para el posicionamiento del soporte y del brazo de las grúas móviles
Una función auxiliar para limitar el par de carga en las grúas móviles es la detección de posición del patín de apoyo desplegable, así como la detección de la posición del brazo de extensión y del brazo de grúa. Los encoders de cable de la gama de productos EcoLine son ideales para el posicionamiento del soporte gracias a su diseño estrecho. Los encoders de cable de la gama de productos HighLine, con su robusta carcasa y longitudes de medición de hasta 50 m, son la solución perfecta para el posicionamiento del brazo de extensión.