Posicionamiento de los cilindros hidráulicos en procesos de trabajo parcialmente automatizados

Mediante el posicionamiento individual de los cilindros hidráulicos del brazo de la excavadora, se pueden automatizar parcialmente los procesos de trabajo. Esto permite, por ejemplo, retirar cargas por suspensión. Los robustos encoders lineales MAX, integrados en los cilindros hidráulicos del brazo de la excavadora, detectan en primer lugar la posición real. A continuación, se alcanza la posición teórica mediante el control hidráulico.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Medición de la posición con cilindro integrado para máquinas de trabajo móviles
    • Campo de medición: de 50 a 2.500 mm (en MAX48N y MAX48A), o 1.500 (en MAX30N), pasos de 1 mm, resolución típica 0,1 mm
    • Hay disponibles interfaces analógicas, CANopen, SAE J1939 y PWM
    • Carcasa resistente a la presión, diseñada para resistir presiones hidráulicas de funcionamiento de hasta 400 bar
    • Temperatura de servicio elevada (electrónica) de hasta +105 °C
    • Temperatura del fluido (aceite hidráulico) de hasta+95 °C como máximo
    • Dimensiones compactas: espacio de montaje de 10 mm, zona de desvanecimiento de 30 mm
    • El imán de posición no necesita arandela distanciadora