Nivelación del brazo de la excavadora en zonas de trabajo con limitaciones de espacio

En condiciones de espacio limitado, es muy importante disponer de un control preciso del brazo de la excavadora, con el fin de evitar daños en la estructura circundante y en las tuberías a nivel del suelo. El encoder lineal MAX, integrado en los cuatro cilindros hidráulicos de la excavadora, permite medir directamente las posiciones de los cilindros hidráulicos y, con ello, nivelar el brazo de la excavadora. Gracias a la integración de los robustos sensores, se pueden memorizar posiciones de altura y profundidad máximas. Esto permite prevenir colisiones y proporcionar asistencia al operador para realizar su trabajo.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Medición de la posición con cilindro integrado para máquinas de trabajo móviles
    • Campo de medición: de 50 a 2.500 mm (en MAX48N y MAX48A), o 1.500 (en MAX30N), pasos de 1 mm, resolución típica 0,1 mm
    • Hay disponibles interfaces analógicas, CANopen, SAE J1939 y PWM
    • Carcasa resistente a la presión, diseñada para resistir presiones hidráulicas de funcionamiento de hasta 400 bar
    • Temperatura de servicio elevada (electrónica) de hasta +105 °C
    • Temperatura del fluido (aceite hidráulico) de hasta+95 °C como máximo
    • Dimensiones compactas: espacio de montaje de 10 mm, zona de desvanecimiento de 30 mm
    • El imán de posición no necesita arandela distanciadora