Advertencia de colisión en la parte posterior de una excavadora con sensores 3D-LiDAR

Las operaciones de maniobra y marcha atrás son causa frecuente de accidentes en las obras, ya que los objetos pueden pasarse por alto debido a la visibilidad limitada en el área trasera de las excavadoras. Los sensores de asistencia al conductor deben ser capaces de clasificar los objetos en lo que se refiere a su relevancia para la advertencia de colisión. Esto se hace calculando el volumen del objeto. El sensor 3D-LiDAR MRS1000 con carcasa conforme al tipo de protección IP67 recoge hasta 55.000 puntos de medición en cuatro capas. De este modo, pueden detectarse a tiempo los objetos del suelo, así como los objetos que sobresalen en la trayectoria de desplazamiento. La tecnología HDDM+ con evaluación Multi Echo garantiza resultados de medición precisos, incluso en condiciones climáticas adversas.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Los exteriores son nuestra cuarta dimensión
    • Cuatro capas separadas y ángulo de apertura de 275°
    • Resistencia a la intemperie y fiabilidad elevadas gracias al sistema HDDM+ con tecnología Multi Echo
    • Evaluación de campos y datos de medición en un mismo sensor
    • Parametrización sencilla, adaptable a entornos cambiantes
    • Diagnóstico cómodo e intuitivo mediante servidor web