Advertencia de colisión en la parte posterior de una excavadora con sensores 2D-LiDAR

Incluso en excavadoras de tamaño medio, la visibilidad general del operador de la máquina se ve limitada significativamente, lo que aumenta el riesgo de accidentes. El sensor 2D-LiDAR LMS1xx montado en la excavadora detecta con antelación los objetos situados en la zona de colisión del vehículo y avisa al operador de la máquina, lo que permite detectar posibles colisiones con objetos y evitarlas. De este modo, se producen menos daños en la máquina y en el entorno, lo que aumenta la disponibilidad de la excavadora, a la vez que disminuyen los costes de las reparaciones.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Compacto y rentable también en condiciones ambientales adversas
    • Sensores 2D-LiDAR eficientes y económicos para campos de medición de hasta 50 m
    • Rendimiento excelente bajo cualquier condición atmosférica gracias a la tecnología multieco y a los algoritmos inteligentes
    • Carcasa robusta y compacta con tipo de protección hasta IP 67, con calefacción integrada y rango de temperatura entre –40 °C y +60 °C
    • Variantes para aplicaciones de seguridad con salidas de relé y certificación VdS
    • Salida de los datos medidos a través de la interfaz de Ethernet en tiempo real
    • El número de salidas digitales se puede ampliar con módulos CAN externos