Detección de objetos en el equipo de perforación
Para evitar al máximo la averías en la perforación es necesario detectar a tiempo los objetos que se aproximen al entorno inmediato de la perforadora. El sistema de detección de objetos AOS102 es una solución fiable con función de autocomprobación para la detección de objetos en entornos difíciles. El sistema se compone de dos sensores 2D-LiDAR LMS111 y un controlador de seguridad. Los sensores 2D-LiDAR son inmunes al polvo, están montados en ambos lados de la perforadora y cubren con sus campos de supervisión flexibles un área de hasta 10 m en torno a la máquina. Al detectarse objetos en los campos de supervisión se emite una señal de alarma al control de la máquina, que detiene de inmediato la perforación para evitar así accidentes.