Cambio automático de programa en la máquina limpiadora de botellas
El sensor Visión 2D InspectorP621, en combinación con el SICK AppSpace SensorApp Intelligent Inspection, permite realizar en la zona de alimentación de la máquina limpiadora una clasificación del flujo de botellas según sean estas de vidrio nuevo o viejo. Para ello, en la Cloud se entrenan las redes neuronales empleando imágenes de ejemplo. La evaluación de las imágenes tiene lugar directamente en la cámara mediante un algoritmo inteligente.
Así, la InspectorP621 permite cambiar automáticamente entre los diferentes programas para vidrio nuevo y vidrio viejo y, con ello, optimizar también el consumo de agua de la máquina. Con ello también se reducen los problemas en la zona de alimentación que requieran la participación del operador. Esto ahorra costes y aumenta la disponibilidad de la máquina.