Optimización del proceso de corte con sensor Visión 3D.

Con mediciones de forma y volumen se puede optimizar el proceso de corte en alimentos como la carne y, por tanto, ahorrar costes. Una medición exacta y tridimensional de cualquier forma de producto reduce los desperdicios. Con su carcasa de acero inoxidable, el sensor Visión 3D IVC-3D es ideal para satisfacer las elevadas exigencias higiénicas de la industria alimentaria y soporta también una limpieza agresiva.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Procesamiento de imágenes 3D en su forma más sencilla
    • Procesamiento avanzado de imágenes 3D simplificado
    • Medición independiente del contraste y del color de los objetos
    • Interfaz gráfica de usuario de uso sencillo que permite desarrollar aplicaciones con rapidez
    • Conexión sencilla de PLC, robots y otros dispositivos de control, p. ej., a través de EtherNet/IP u OPC
    • Capta hasta 5.000 perfiles por segundo
    • Carcasa metálica industrial y robusta