Contacto
Comentarios

Interconexión segura de máquinas

Las líneas de embalaje complejas necesitan una interconexión flexible y segura de las máquinas. La conexión en cascada de interruptores y sensores de seguridad con salida conmutada segura (OSSD) mediante Flexi Loop minimiza el trabajo de cableado, el número de entradas en el controlador de seguridad Flexi Soft y reduce así los costes. Flexi Link es una función adicional de Flexi Soft y ofrece una solución de red con planificación sencilla y puesta en servicio rápida. Ambas conexiones seguras ofrecen plena funcionalidad sin un direccionamiento complicado.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Gama de productos Flexi Soft
    Controlador de seguridad programable mediante software
    • Controlador de seguridad con plataforma de hardware modular
    • Memoria de configuración localizada en el conector del sistema
    • Integración segura en redes de control con Flexi Line
    • Conexión de sensores en cascada segura con Flexi Loop
    • Supervisión segura de accionamientos
    • Supervisión segura de valores analógicos
    • Software de configuración libre Flexi Soft Designer
    Gama de productos Flexi Loop
    Conexión en serie segura y económica con función de diagnóstico
    • Conexión en serie segura de 32 sensores con hasta 100 m entre nodos, manteniendo el nivel de rendimiento PL e
    • Compatible con sensores de todos los fabricantes
    • Información de diagnóstico detallada
    • Entradas y salidas estándar integradas
    • Fuente de alimentación de los sensores incluida
    • Cable estándar sin apantallar con tecnología de conexión M12
    • Tipo de protección IP 65 e IP 67
    • Accesorios inteligentes para diagnóstico de fallos y puesta en servicio
Arriba