Contacto
Comentarios

Detección de la posición del bailador

Un bailador sirve para compensar irregularidades en el desenrollamiento de la lámina de embalaje y para aplicar una tracción de banda constante para el proceso de alimentación. Para ello, la posición del bailador se regula en su posición central. El sensor de posición MPA montado detecta exactamente desviaciones respecto a esa posición. Con la tensión de tracción correcta la lámina se mueve entonces de manera precisa y no se producen defectos, como, por ejemplo, los que pueden aparecer en el sellado de flow-packs.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Gama de productos MPA
    El sensor de posición inteligente para cilindros grandes
    • Sensor de posición para el uso en cilindros neumáticos
    • Variantes de sensor con campos de medición de entre 107 mm y 1.007 mm
    • Salidas analógicas (para intensidad o tensión), salida conmutada e IO-Link
    • Posibilidad de montaje mediante adaptadores en una gran variedad de estructuras cilíndricas (por ejemplo, cilindros con barra de tracción, cilindros circulares, cilindros perfilados)
Arriba