Contacto
Comentarios

Detección de diámetros de arrollamiento

En función del diámetro del rollo, la velocidad de la lámina se puede controlar con un freno o un accionamiento. Pese al diámetro variable, la velocidad y la tensión de la cinta se mantienen constantes para una alimentación homogénea de la lámina de embalaje. El sensor de distancia OD1000 detecta con fiabilidad el diámetro y genera valores medidos precisos con una elevada linealidad.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Gama de productos OD1000
    La solución idónea para una medición precisa a grandes distancias
    • Gran campo de medición de hasta 1 m
    • Configuración simple mediante la pantalla OLED o el software de configuración SOPAS
    • Dispositivo autónomo sin unidad amplificadora externa
    • Robusta carcasa metálica
    • Salida analógica configurable (mA/V) y salida digital en contrafase con IO-Link
    • Medición precisa con independencia del color o de la superficie
    • Numerosas opciones de montaje
Arriba