Contacto
Comentarios

Bloqueo seguro del proceso

Las máquinas de bolsas continuas sellan y cortan materiales en banda con herramientas giratorias a altas velocidades después de la alimentación del producto. En consecuencia, el acceso al punto de peligro con la máquina en funcionamiento se debe impedir con un bloqueo seguro de la puerta de servicio. El bloqueo de seguridad TR10 Lock ofrece una elevada fuerza de cierre y un diseño robusto.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Gama de productos TR10 Lock
    Bloqueo de seguridad con supervisión RFID: acreditado y con funciones avanzadas seguras
    • PL e para la supervisión del bloqueo y de la puerta (EN ISO 13849)
    • Fuerza de bloqueo de 1690 N
    • Accionador RFID con nivel de codificación reducido o elevado (EN ISO 14119)
    • Tipos de protección IP 67 e IP 69K
    • Variantes según el principio de corriente de trabajo o corriente de reposo
    • Conexión en serie segura de salidas de seguridad (OSSD)
    • Cuatro direcciones de actuación
    • Flexi-Loop ready
Arriba