Determinación de la distancia de los aviones en el proceso de acoplamiento de las pasarelas de embarque

Descripción breve

Para determinar la posición de una aeronave y el posicionamiento asociado de las pasarelas de acceso se emplea un sensor de medición láser como componente básico de un sistema de atraque aeroportuario.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Tecnología láser de gran alcance en áreas industriales exigentes
    • Gran alcance, incluso con superficies oscuras
    • Tecnología láser segura para la visión directa
    • Alta resolución angular de hasta 0,125 grados
    • Gran insensibilidad a la radiación solar y a otras fuentes de luz infrarroja
    • Supervisión sincronizada de hasta cuatro campos definibles
    • Salida en tiempo real de los datos medidos por la interfaz Ethernet
    • Exploración continua con el punto láser uniforme en un ángulo de 360 grados