Filtrar por:
Ha buscado "industria 4.0"
116 resultados:
Los Smart Sensors proporcionan a través de IO-Link la entrada imprescindible para cada cadena de proceso, es decir, información para la fábrica inteligente en la Industria 4.0. Todos los Smart Sensors...
Análisis de datos inteligente para la Industria 4.0
- Recogida de datos fiable mediante sensores inteligentes de SICK
- Función de análisis de datos potente y eficiente
- Interfaz de usuario moderna e interactiva
- Almacenamiento, consulta y visualización de datos de forma segura
- Instalación y parametrización sencillas
- Se puede obtener una licencia de evaluación con fines de prueba por un periodo de tiempo limitado
IO-Link es la primera tecnología IO estandarizada a nivel mundial (IEC 61131-9) para comunicarse con sensores y también con actuadores.
El estándar rentable para aplicaciones en la industria alimentaria
- Formatos: desde M8 hasta M30
- Distancias de conmutación elevadas: de 2 mm a 20 mm
- Características eléctricas: CC de 3/4 hilos
- Tipo de protección: IP 68 / IP 69K
- Rango de temperatura: de –40 °C a 100 °C
- Robusta carcasa de acero inoxidable apta para el uso con alimentos, superficie activa de plástico
- Asistente de ajuste visual, preparado para IO-Link
- Resistencia a los productos de limpieza, certificada por Ecolab
Diseños rectangulares estrechos para aplicaciones en entornos industriales
- Formatos: 5 mm x 5 mm x 25 mm u 8 mm x 8 mm x 40 mm
- Distancias de conmutación elevadas: de 0,8 mm a 4 mm
- Características eléctricas: CC de 3 hilos
- Tipo de protección: IP 67 o IP 68
- Rango de temperatura: de –25 °C a 75 °C
- Carcasa robusta VISTAL®
- Diseño estrecho con indicación del estado de conmutación de 270°
Para referirse al futuro de la producción industrial también se utilizan los términos Industria 4.0, Internet industrial o Sistemas ciberfísicos. La posibilidad de utilizar un gran volumen de datos para...
Los datos obtenidos deben estar protegidos contra la manipulación y debe estar claramente definido quién debe procesarlos posteriormente
La inteligencia de nuestros sensores es el resultado de nuestra competencia integral como especialistas en productos, sistemas y servicios
Muchos de nuestros productos son “Industry 4.0 ready”. Aquí hemos reunido para usted ejemplos de nuestros sensores de la Industria 4.0
La colaboración real supone mucho más que cooperación y coexistencia. El hombre y la máquina trabajan cada vez más unidos en el mismo espacio de trabajo.
La automatización progresiva favorece la producción flexible y números de unidades muy pequeños. El tamaño de lote 1 es finalmente también rentable de realizar
Los sensores Industria 4.0 son el requisito para la fábrica conectada en red, las máquinas y las personas pueden comunicarse entre sí en cualquier momento
Las cámaras más modernas con elementos ópticos y soluciones de software mejorados establecen nuevos estándares en la automatización de la garantía de calidad
Los vehículos (FTF/AGV) y sistemas (FTS/AGVS) de transporte sin conductor se utilizan actualmente en casi todos los entornos industriales y se integran en la cadena de producción
Soluciones de sensores para plataformas móviles: ahora, tareas como el guiado, la navegación, el posicionamiento, la detección del entorno, la seguridad y la manipulación de cargas resultan más fáciles que nunca.
Las soluciones de sensores inteligentes de SICK impulsan la conexión en la producción y logística. Supervisan objetos, analizan los datos y los facilitan en tiempo real, a lo largo de toda la cadena de suministro.
Los sensores son el motor para procesos transparentes en la Industria 4.0. El sensor es la base de todas las aplicaciones. Sin sensores no hay Industria 4.0