Contacto
Comentarios

Ha buscado "MZC1"

139 resultados:

Resultado 1 - 24 de 139

Gama de productos MZC1
Colocar, fijar y listo
  • Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en C habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento
  • El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido
  • Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)
  • LED indicador del estado de conmutación
  • Tipos de protección: IP 67, IP 68, IP 69K
Gama de productos MZC1 Twin
Funciona de forma muy precisa: sensor para cilindros con dos cabezales sensores
  • Variante de sensor para cilindro con ranura en C con dos cabezales sensores MZC1 en un conector macho
  • Los sensores se introducen desde arriba en la ranura del cilindro
  • Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)
  • Resistencia a temperaturas de hasta 80 °C
  • Tipo de protección: IP68
Gama de productos MZC1 VIA
Colocar, fijar y listo
  • Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en C habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento

  • El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido

  • Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)

  • LED amarillo como asistente óptico de ajuste e indicador del estado de conmutación

  • Indicador de servicio mediante LED verde

  • Tipos de protección: IP 67, IP 68, IP 69K

  • IO-Link y funciones de automatización
Para nosotros, innovar significa crear productos nuevos o mejorar los ya existentes, reforzando aun mas a nuestros clientes. La base para ello son siempre nuestros productos – de alta calidad y adaptados a sus requisitos.
  • Categoría de software: Archivo de configuración
  • Descripción: Archivo SDD para MZC1 VIA
  • Detalles
  • Comparar ahora

Tipo: Archivo SDD

Nombre: SDD file MZC1 VIA

Versión: V1.00

Categoría de software: Archivo de configuración

Tamaño del archivo: 511,00 KB

Familia de productos: MZC1 VIA

Nuestras soluciones para la generación de Fluid-Power y los actuadores de Fluid-Power en la neumática
1059738
MZC1
Sensores para cilindros con ranura en C
  • Tipo de conexión: Cable de 3 hilos, 2 m
  • Salida conmutada: PNP
  • Modo de conmutación: Normalmente abierto
  • Características eléctricas: C.c. 3 hilos
  • Interfaz de comunicación: -
  • Detalles
  • Comparar ahora
1059737
MZC1
Sensores para cilindros con ranura en C
  • Tipo de conexión: Cable con conector macho M8 de 3 polos, con unión roscada moleteada, 0,3 m
  • Salida conmutada: PNP
  • Modo de conmutación: Normalmente abierto
  • Características eléctricas: C.c. 3 hilos
  • Interfaz de comunicación: -
  • Detalles
  • Comparar ahora
1060129
MZC1
Sensores para cilindros con ranura en C
  • Tipo de conexión: Cable con conector macho M8 de 3 polos, con unión roscada moleteada, 0,5 m
  • Salida conmutada: PNP
  • Modo de conmutación: Normalmente abierto
  • Características eléctricas: C.c. 3 hilos
  • Interfaz de comunicación: -
  • Detalles
  • Comparar ahora
1059752
MZC1
Sensores para cilindros con ranura en C
  • Tipo de conexión: Cable con conector macho M8 de 3 polos, 0,3 m
  • Salida conmutada: PNP
  • Modo de conmutación: Normalmente abierto
  • Características eléctricas: C.c. 3 hilos
  • Interfaz de comunicación: -
  • Detalles
  • Comparar ahora
1059736
MZC1
Sensores para cilindros con ranura en C
  • Tipo de conexión: Cable con conector macho M12 de 3 polos, 0,3 m
  • Salida conmutada: PNP
  • Modo de conmutación: Normalmente abierto
  • Características eléctricas: C.c. 3 hilos
  • Interfaz de comunicación: -
  • Detalles
  • Comparar ahora
1059735
MZC1
Sensores para cilindros con ranura en C
  • Tipo de conexión: Cable con conector macho M8 de 3 polos, 0,3 m
  • Salida conmutada: PNP
  • Modo de conmutación: Normalmente abierto
  • Características eléctricas: C.c. 3 hilos
  • Interfaz de comunicación: -
  • Detalles
  • Comparar ahora

Tipo: Módulos funcionales IO-Link

Versión: 1.1

Categoría de software: Function block

Sistema de destino: STEP7 V5

Tipo de comunicación: PROFINET, PROFIBUS

Descripción: Function block library to ease the integration of a SICK MZC1 device into STEP7 V5.

Tamaño del archivo: 3,44 MB

Idioma: Deutsch, English

Familia de productos: MZC1 VIA

Tipo: Módulos funcionales IO-Link

Versión: 1.1

Categoría de software: Function block

Sistema de destino: RSLogix5000 V16

Tipo de comunicación: EtherNet/IP

Descripción: Function block library to ease the integration of a SICK MZC1 device into RSLogix5000 V16.

Tamaño del archivo: 4,48 MB

Idioma: Deutsch, English

Familia de productos: MZC1 VIA

Tipo: Módulos funcionales IO-Link

Versión: 1.1

Categoría de software: Function block

Sistema de destino: IndraWorks V13

Tipo de comunicación: PROFIBUS, PROFINET

Descripción: Function block library to ease the integration of a SICK MZC1 device into IndraWorks V13.

Tamaño del archivo: 7,58 MB

Idioma: Deutsch, English

Familia de productos: MZC1 VIA

Tipo: Módulos funcionales IO-Link

Versión: 1.0

Categoría de software: Function block

Sistema de destino: PLC Designer V3

Tipo de comunicación: EtherCAT

Descripción: Function block library to ease the integration of a SICK MZC1 device into PLC Designer V3.

Tamaño del archivo: 460,68 KB

Idioma: Deutsch, English

Familia de productos: MZC1 VIA

Tipo: Módulos funcionales IO-Link

Versión: 1.1

Categoría de software: Function block

Sistema de destino: EPAS4 V24

Tipo de comunicación: PROFIBUS

Descripción: Function block library to ease the integration of a SICK MZC1 device into EPAS4 V24.

Tamaño del archivo: 554,13 KB

Idioma: Deutsch, English

Familia de productos: MZC1 VIA

Tipo: Módulos funcionales IO-Link

Versión: 1.1

Categoría de software: Function block

Sistema de destino: CoDeSys V3 (Festo)

Tipo de comunicación: Integrated Bus

Descripción: Function block library to ease the integration of a SICK MZC1 device into CoDeSys V3 (Festo).

Tamaño del archivo: 583,10 KB

Idioma: Deutsch, English

Familia de productos: MZC1 VIA

Tipo: Módulos funcionales IO-Link

Versión: 1.1

Categoría de software: Function block

Sistema de destino: PC Worx V6

Tipo de comunicación: PROFINET

Descripción: Function block library to ease the integration of a SICK MZC1 device into PC Worx V6.

Tamaño del archivo: 2,25 MB

Idioma: Deutsch, English

Familia de productos: MZC1 VIA

Tipo: Módulos funcionales IO-Link

Versión: 1.1

Categoría de software: Function block

Sistema de destino: Sysmac Studio V1

Tipo de comunicación: EtherCAT, EtherNet/IP, NX

Descripción: Function block library to ease the integration of a SICK MZC1 device into Sysmac Studio V1.

Tamaño del archivo: 8,76 MB

Idioma: Deutsch, English

Familia de productos: MZC1 VIA

Tipo: Módulos funcionales IO-Link

Versión: 1.1

Categoría de software: Function block

Sistema de destino: TIA V14

Tipo de comunicación: PROFINET, PROFIBUS

Descripción: Function block library to ease the integration of a SICK MZC1 device into TIA V14.

Tamaño del archivo: 7,80 MB

Idioma: Deutsch, English

Familia de productos: MZC1 VIA

Tipo: SOPAS ET

Nombre: SOPAS Engineering Tool 2020

Versión: 2020.1

Categoría de software: Software de configuración

Tamaño del archivo: 277,96 MB

Familia de productos: MZT8 VIA, MZC1 VIA, MZCG VIA, GM32, ...

Resultado 1 - 24 de 139

Arriba