Accesorios
Conectores y cables
SBO-02F12-SM1
6053172
Copiar enlace abreviado
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Datos aduaneros
-
Datos técnicos
Gama de accesorios | Conector en T |
Tipo de conexión cabezal A | Conector hembra, M12, 5 pines, Con codificación A |
Tipo de conexión cabezal B | Conector hembra, M12, 8 polos, Con codificación A |
Tipo de conexión cabezal C | Conector macho, M12, 8 polos, Con codificación A |
Color de caja | Negro |
Apantallamiento cabezal | Sin apantallar |
Tensión asignada | ≤ 30 V DC |
Carga de corriente | 4 A |
Indicación | Conector macho M12, 8 polos, sobre 1 conector hembra M12, 8 polos, sobre 1 conector hembra M12, 5 polos, Para conectar un PLC |
Temperatura ambiente durante el servicio | –30 °C ... +90 °C |
Grado de protección | IP67 1) |
Temperatura ambiente durante el servicio | | Cabezal | –30 °C ... +90 °C |
|
Dibujos técnicos
Esquema de dimensiones SBO-02F12-SM
Tipo de conexión
Anschlussschema Pieza en T
-
-
Espere, por favor
Se está procesando su solicitud...