Visión general
Supervisión segura del movimiento en aplicaciones fijas y móviles
Flexi Soft Drive Monitor supervisa los movimientos, la velocidad, la dirección y la posición de los componentes de las máquinas. Gracias a sus eficientes funciones lógicas, soluciona con eficacia aplicaciones móviles de seguridad en el sector logístico. En aplicaciones fijas, el Flexi Soft Drive Monitor aumenta la productividad gracias a la monitorización segura de la velocidad en el modo de ajuste o durante el cambio de piezas o de herramientas. Gracias a las funciones certificadas de seguridad para accionamientos en el propio dispositivo, normalmente no es necesaria una parada completa de la máquina. Para configurar la máquina se utiliza el software de configuración intuitivo del controlador de seguridad Flexi Soft. Esto permite hacer realidad conceptos de máquina innovadores y secuencias de producción continuas.
Lo más destacado
- Módulo Safe Motion Monitoring para una supervisión segura de accionamientos
- Funciones de seguridad de accionamientos como parada segura 1 (SS1), parada segura 2 (SS2) o velocidad limitada con seguridad (SLS)
- Variante con posición limitada con seguridad (SLP) y Safe Cam (SCA)
- Interfaces de encoder: HTL, TTL, interfaz Sin/Cos, SSI, HIPERFACE®
- Software de configuración intuitivo con bloques de funciones certificados